??
CAD model selection
K1181.556711
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1181 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 1.3 Nm
Bill of material
K1181.556711
BESTKIPP
Order No.
K1181.556711
MATERIAL
material
Aluminium
AUSF
version
spring closed
FARBE
Colour
black
W
Angle
°
A
width
55 mm
A1
Distance
38 mm
B
Length
67 mm
B1
Distance
48 mm
D
diameter
6.3 mm
D1
diameter
18 mm
S
thickness
4.5 mm
F1
5000 N
F2
4200 N
GEW
Approx. weight
0.0671 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245268238
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions